HUBBELL CANADA
Décorateur FR compatible ZWave, compatible avec la plupart des ampoules à gradation., IDEVZ05DW
Image of IDEVZ05DW Décorateur FR compatible ZWave, compatible avec la plupart des ampoules à gradation., IDEVZ05DW
Image of IDEVZ05DW Décorateur FR compatible ZWave, compatible avec la plupart des ampoules à gradation., IDEVZ05DW
Image of IDEVZ05DW Décorateur FR compatible ZWave, compatible avec la plupart des ampoules à gradation., IDEVZ05DW
Image of IDEVZ05DW Décorateur FR compatible ZWave, compatible avec la plupart des ampoules à gradation., IDEVZ05DW
+1
Image of IDEVZ05DW Décorateur FR compatible ZWave, compatible avec la plupart des ampoules à gradation., IDEVZ05DW

Décorateur FR compatible ZWave, compatible avec la plupart des ampoules à gradation., IDEVZ05DW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IDEVZ05DW

Cet interrupteur gradateur compatible ZWave permet une configuration unipolaire ou une fonctionnalité multivoie (jusqu'à 6 voies avec l'interrupteur supplémentaire IDEVZ03DW), offrant une flexibilité inégalée partout dans votre maison. Contrôlez et surveillez les gradateurs intérieurs et extérieurs de votre maison.

  • Compatible avec Amazon Alexa et Google Home via hub
  • Contrôlé à distance avec les appareils mobiles Android et iOS
  • Configuration simple – se couple avec les hubs ZWave Plus compatibles
  • Prend en charge les configurations unipolaires ou multivoies (3, 4, 5, 6 voies) via les commutateurs complémentaires IDEVZ03DW
  • Compatible avec la plupart des types d'ampoules : LED, CFL, halogènes et incandescentes
  • LED réglable pour la localisation dans les pièces sombres
  • Installation sur borne à vis et comprend un interrupteur à palette interchangeable (blanc et amande claire)
  • Répertorié UL + certifié ZWave Plus

Général

Catalog Number

IDEVZ05DW

Type

interrupteur

Type d'ampoule

Most Bulbs, Dimmable

UPC

883778316302

Dimensions

Hauteur

4.13 in

Largeur

1.75 in

Poids

0.45 lb

Profondeur

1.13 in. in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

48