Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: LCD150DW
Catalog Number
LCD150DW
Type d'ampoule
Most Bulbs, Dimmable
UPC
783585565712
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Profondeur
2.0 in. in
Courant nominal
200W / 1.5 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension d'entrée
120 VAC
Tension de sortie
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Nombre de pôles
1, 3, 4
Quantité dans l'emballage
10