Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: LCD300DLA
Catalog Number
LCD300DLA
Type d'ampoule
Most Bulbs, Dimmable
UPC
783585565873
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Poids
0.1 lb
Profondeur
2.0 in. in
Courant nominal
300W / 2.5 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension d'entrée
120 VAC
Tension de sortie
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Nombre de pôles
1, 3, 4
Quantité dans l'emballage
10