HUBBELL CANADA
Décorateur Variateur à bascule 300W CFL/LED, 600W Incandescente, Voyant lumineux, Ivoire, LCD300DI
Image of LCD300DI Décorateur Variateur à bascule 300W CFL/LED, 600W Incandescente, Voyant lumineux, Ivoire, LCD300DI
Image of LCD300DI Décorateur Variateur à bascule 300W CFL/LED, 600W Incandescente, Voyant lumineux, Ivoire, LCD300DI
Image of LCD300DI Décorateur Variateur à bascule 300W CFL/LED, 600W Incandescente, Voyant lumineux, Ivoire, LCD300DI
Image of LCD300DI Décorateur Variateur à bascule 300W CFL/LED, 600W Incandescente, Voyant lumineux, Ivoire, LCD300DI
+4
Image of LCD300DI Décorateur Variateur à bascule 300W CFL/LED, 600W Incandescente, Voyant lumineux, Ivoire, LCD300DI

Décorateur Variateur à bascule 300W CFL/LED, 600W Incandescente, Voyant lumineux, Ivoire, LCD300DI

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: LCD300DI

Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre interrupteur gradateur à bascule avec des ampoules LED efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme complète d'ampoules LED/CFL et même d'ampoules incandescentes traditionnelles à l'aide de la technologie digitale.

  • Réglage de l'inclinaison pour un ajustement précis
  • Témoin lumineux en cours d'utilisation
  • Circuit numérique contrôlé
  • Décorateur à bascule
  • Homologué UL/cUL

Général

Catalog Number

LCD300DI

Type d'ampoule

Most Bulbs, Dimmable

UPC

783585565880

Dimensions

Hauteur

2 in

Largeur

2 in

Profondeur

2.0 in. in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

300W / 2.5 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension d'entrée

120 VAC

Tension de sortie

120 VAC

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1, 3, 4

Logistique

Quantité dans l'emballage

10