Marque: Killark
No de catalogue: XMSW-DBT SU-3
La série XMSW de démarreurs de moteur manuels pour emplacements dangereux de Killark permet un démarrage et un arrêt manuels sans inversion des charges du moteur. Conçue pour les applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux. Remarque : Des chauffages de surcharge sont requis, mais ne sont pas inclus en standard, et doivent être spécifiés en fonction du FLA (Full Load Amps) du moteur.
Catalog Number
XMSW-DBT SU-3
Famille de produit
Motor Starters
Puissance max. (hp)
5
Série
XMSW Series
Taille
1.5
UPC
783936913032
Taille
1.5
Tension nominale
600 V
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « UL »
E12379
Puissance max. (hp)
5