HUBBELL CANADA
Détecteurs d'occupation, infrarouge passif, 2 circuits, neutre requis, blanc, WS1024W
Image of WS1024W Détecteurs d'occupation, infrarouge passif, 2 circuits, neutre requis, blanc, WS1024W

Détecteurs d'occupation, infrarouge passif, 2 circuits, neutre requis, blanc, WS1024W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WS1024W

Détecteurs d'occupation, infrarouge passif, 2 circuits, neutre requis, blanc.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

Avec Neutre

Général

Catalog Number

WS1024W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Passive Infrared

Type

Manual/Auto

UPC

783585428123

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120V AC

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10