HUBBELL CANADA
Image of DBF4012 DBF Fluorescent à deux lampes 40W Fluorescent 120V, DBF4012
Image of DBF4012 DBF Fluorescent à deux lampes 40W Fluorescent 120V, DBF4012
Discontinué

DBF Fluorescent à deux lampes 40W Fluorescent 120V, DBF4012

Marque: Killark

No de catalogue: DBF4012

DBF Fluorescent deux lampes 40W Fluorescent 120V.

  • Sheet steel 20 ga. housing with continuous weld prevents foreign matter from entering enclosure.
  • Lens frame assembly has silicon rubber gasketing and heat tempered glass lens.
  • Electrostatically applied polyester finish.

Les luminaires linéaires fluorescents de la série DBF sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec une peinture en poudre de calibre 20. boîtier en acier adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

DBF4012

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

DBF Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T12

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936101156

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

40 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs