HUBBELL CANADA
DDFT à ampérage élevé Portables Auto Set 30A 240V, 2' Cordon, GFP2311
Image of GFP2311 DDFT à ampérage élevé Portables Auto Set 30A 240V, 2' Cordon, GFP2311
Image of GFP2311 DDFT à ampérage élevé Portables Auto Set 30A 240V, 2' Cordon, GFP2311
Image of GFP2311 DDFT à ampérage élevé Portables Auto Set 30A 240V, 2' Cordon, GFP2311
Image of GFP2311 DDFT à ampérage élevé Portables Auto Set 30A 240V, 2' Cordon, GFP2311
Discontinué

DDFT à ampérage élevé Portables Auto Set 30A 240V, 2' Cordon, GFP2311

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP2311

DDFT portatif à ampérage élevé, industriel/commercial, réglage automatique, 30A 240V CA, cordon de 2', niveau de déclenchement de 4-6 mA, outillage.

  • Electromagnetic Latching Mechanism
  • Trips if ground and neutral touch at load side
  • Red blinking light plus optional audible alarm
  • Open neutral protection Trips upon loss of neutral
  • Mécanisme de verrouillage électromagnétique 
  • se déclenche si la terre et le neutre touchent le côté charge 
  • lumière rouge clignotante et alarme sonore en option 
  • protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Auto Set

Général

Application

Line Cord Only No Devices

Catalog Number

GFP2311

Construction

Fabricated

Couleur

Jaune

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Performance

  • Electrical - Dielectric Withstand - 1500 VRMS across contact, 4000 VRMS between conductors & enclosure
  • Electrical - Operating Voltage Range - 85% to 110%
  • Electrical - Rated Voltage - 120V AC, 240V AC, 120/240V AC, 3Ø 250V AC, 3Ø 120/208V AC
  • Electrical - Surge Withstand - 6000V impulse, 0.5 ms rise time 100kHz ringing frequency
  • Environmental - Construction - Industrial grade design
  • Environmental - Housing Rating - UL Type 4X
  • Environmental - Leakage Current - At 93% Humidity leakage current is zero
  • Environmental - Operating Temperature - -35°C to 66°C, -30°F to 150°F.
  • Environmental - Type - Meets UL943 Class A GFCI

Spécifications

  • Cord Type - 2-50', 10/3 SJGOOW. 100', 8/3 SEOW
  • Label Color - Yellow background with black lettering
  • Response Time - .025 sec. Max
  • Switch Interface - Double Insulated
  • Trip Level - 4 to 6 mA
  • Unit Color - Gray with black cover

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type

Automatic Set

Type

Portable, Straight Blade

Type d'article

Industrial Grade

UPC

783585005638

Dimensions

Diamètre extérieur

0.335

Poids

2.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

240 VAC

Tension nominale

240 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Withstand - 1500 VRMS across contact, 4000 VRMS between conductors & enclosure
  • Electrical - Operating Voltage Range - 85% to 110%
  • Electrical - Rated Voltage - 120V AC, 240V AC, 120/240V AC, 3Ø 250V AC, 3Ø 120/208V AC
  • Electrical - Surge Withstand - 6000V impulse, 0.5 ms rise time 100kHz ringing frequency
  • Environmental - Construction - Industrial grade design
  • Environmental - Housing Rating - UL Type 4X
  • Environmental - Leakage Current - At 93% Humidity leakage current is zero
  • Environmental - Operating Temperature - -35°C to 66°C, -30°F to 150°F.
  • Environmental - Type - Meets UL943 Class A GFCI

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5