Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFP1312
Auto Set
Application
Line Cord Only No Devices
Catalog Number
GFP1312
Construction
Fabricated
Couleur
Jaune
Famille de produit
Extra Heavy Duty
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Performance
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Automatic Set
Type
Portable, Straight Blade
Type d'article
Industrial Grade
UPC
783585005706
Diamètre extérieur
0.335
Poids
7.9 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
5