Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFHW13035
Manual Set with 24V Output
Application
Wire Into Circuit
Catalog Number
GFHW13035
Construction
Fabricated
Couleur
Black, Yellow
Indicateur EU RoHs
Matériel - isolant
Thermoplastic
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type d'article
Industrial Grade
UPC
783585005386
Poids
1.4 lb
Connectivité
Hard Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Tension nominale
120 VAC
Tailles (calibres) de conducteurs
Use #10 AWG Minimum
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
5