HUBBELL CANADA
Image of GFHW33145 DDFT câblé, sortie 12 V CC, 30 A., GFHW33145
Image of GFHW33145 DDFT câblé, sortie 12 V CC, 30 A., GFHW33145
Discontinué

DDFT câblé, sortie 12 V CC, 30 A., GFHW33145

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFHW33145

DDFT câblé, industriel/commercial, sortie 12 V CC, 30 A 120/240 V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA.

Auto Set with 12V Output

Général

Application

Wire Into Circuit

Catalog Number

GFHW33145

Construction

Fabricated

Couleur

Black, Yellow

Indicateur EU RoHs

Matériel - isolant

Thermoplastic

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type d'article

Industrial Grade

UPC

783585005492

Dimensions

Poids

1.6 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Hard Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Tension nominale

120/240 VAC

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

Use #10 AWG Minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5