HUBBELL CANADA
Deadend, Straight line, #6 (7STR) - 3/0 (19 STR) AL, #6 (6/1) - 3/0 (6/1) ACSR
Image of ADS48N Deadend, Straight line, #6 (7STR) - 3/0 (19 STR) AL, #6 (6/1) - 3/0 (6/1) ACSR
*Image représentative
Image of ADS48N Deadend, Straight line, #6 (7STR) - 3/0 (19 STR) AL, #6 (6/1) - 3/0 (6/1) ACSR

Deadend, Straight line, #6 (7STR) - 3/0 (19 STR) AL, #6 (6/1) - 3/0 (6/1) ACSR

Marque: ANDERSON

No de catalogue: ADS48N

Deadend, Straight line, #6 (7 STR) - 3/0 (19 STR) AL, #6 (6/1) - 3/0 (6/1) ACSR, Conductor Range 0.18 - 0.502 in, Fitting: None.

For distribution and light transmission construction with all aluminum, ACSR or aluminum alloy conductor. These clamps have high holding power and large range taking ability.

  • Add "S" for socket or "C" for Clevis fitting options, Extra length for greater insulator clearance
  • Spring Loaded, side opening keeper for easy installation
  • Single 1/2" U-Bolt for use with hand or hydraulic tool installation
  • RUS Listed

Général

Boulons en U

2 in

Catalog Number

ADS48N

Catégorie de produit

Straight Line

Force de rupture ultime du corps

7000 lb

Matériau

Aluminum

Matériau - corps

356 T6 Aluminum Alloy

Matériel - clavette

356 T6 Aluminum Alloy

Matériel - goupille fendue

#302 Stainless Steel

Matériel - quincaillerie

Galvanized Steel

Type

ADS

Type

Bolted

Type de produit

Deadend

Type de raccord

None

UPC

096359281436

Dimensions

Diamètre - Boulon

0.375 in

Diamètre de goupille

0.625 in

Dimensions

9.380 po x 3.180 po x 2.820 po

Hauteur

2.82 in

Largeur

3.18 in

Longueur

9.38 in

Poids

1.6 lb

Lié au conducteur

Compatibilité des conducteurs

ACSR-Turkey-6-6/1;ACSR-Swan-4-6/1;ACSR-Sparrow-2-6/1;ACSR-Robin-1-6/1;ACSR-Raven-1/0-6/1;ACSR-Quail-2/0-6/1;ACSR-Pigeon-3/0-6/1;AAC-Peachbell-6-7;AAC-Rose-4-7;AAC-Iris-2-7;AAC-Pansy-1-7;AAC-Poppy-1/0-7;AAC-Aster-2/0-7;AAC-Phlox-3/0-7;AAAC 6201 Alloy-Akron-30.58-6/18;AAAC 6201 Alloy-Alton-48.69-6/18;AAAC 6201 Alloy-Ames-77.47-6/18;AAAC 6201 Alloy-Azusa-123.3-6/18;AAAC 6201 Alloy-Anaheim-155.4-6/18

Diamètre de conducteurs - Maximum

0.502

Diamètre de conducteurs - Minimum

0.18

Diamètre de conducteurs - Plage

0.18 - 0.502

Liée à la force

Force de rupture ultime du corps

7000 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200