HUBBELL CANADA
DISCONTINUÉ - Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tuyau 1-1/4", tige 1-3/8"- 1-1/2", montants 1/2, GK1629
Image of GK1629 DISCONTINUÉ - Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tuyau 1-1/4", tige 1-3/8"- 1-1/2", montants 1/2, GK1629
Image of GK1629 DISCONTINUÉ - Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tuyau 1-1/4", tige 1-3/8"- 1-1/2", montants 1/2, GK1629
Discontinué

DISCONTINUÉ - Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tuyau 1-1/4", tige 1-3/8"- 1-1/2", montants 1/2, GK1629

Marque: Burndy

No de catalogue: GK1629

DISCONTINUÉ - Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tuyau 1-1/4", tige 1-3/8"- 1-1/2", montants 1/2".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Catalog Number

GK1629

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Three Conductor (GK)

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type

Three Cables to Rod or Tube

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810233634

UPC 14 Digit GTIN

00781810233634

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.63 pouces

Dimension - Hauteur en millimètres

106.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.19 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.44 in

Dimension - Largeur en millimètres

113 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Taille Rod

1 1/2 in

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG Sol - 250 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

6