HUBBELL CANADA
DISCONTINUÉ - Couvercle carré de 4 po, travail exposé, surélevé de 1/2 po, 2 DDFT, 809C
Image of 809C DISCONTINUÉ - Couvercle carré de 4 po, travail exposé, surélevé de 1/2 po, 2 DDFT, 809C
Image of 809C DISCONTINUÉ - Couvercle carré de 4 po, travail exposé, surélevé de 1/2 po, 2 DDFT, 809C
play
play
RACO Crushed Corner Exposed Work Covers Review & Installation
+3
Image of 809C DISCONTINUÉ - Couvercle carré de 4 po, travail exposé, surélevé de 1/2 po, 2 DDFT, 809C
Discontinué

DISCONTINUÉ - Couvercle carré de 4 po, travail exposé, surélevé de 1/2 po, 2 DDFT, 809C

Marque: Raco

No de catalogue: 809C

DISCONTINUÉ - Couvercle carré de 4 po, travail exposé, surélevé de 1/2 po, 2 DDFT.

  • RACO® exposed work covers include required hardware for mounting the receptacle(s)
  • RACO® exposed work covers meet the requirements of the 2014 NEC Article 250.146(A). No bonding jumper is required for covers with: (1) Crushed corners (2) Two or more device attachment screws (3) A lockwasher or equivalent
  • Hardware and cover are packed in a poly-bag with printed catalog number, compliances and installation instructions
  • cULus Listed
  • Les couvertures de travail exposées RACO® comprennent le matériel requis pour le montage du ou des réceptacles 
  • les couvertures de travail exposées RACO® répondent aux exigences de l'article 250.146(A) du NEC 2014. Aucun cavalier de liaison n'est requis pour les couvercles avec : (1) Coins écrasés (2) Deux vis de fixation de l'appareil ou plus (3) Une rondelle de blocage ou équivalent 
  • Le matériel et le couvercle sont emballés dans un poly-sac avec le numéro de catalogue imprimé, les conformités et les instructions d'installation 
  • Répertorié cULus
CrushCorner

Général

Application

RACO® surface covers are used to support switches or receptacles in areas where the box is surface mounted or positioned in exposed work applications

Catalog Number

809C

Matériau

Steel

Taille

4 in

Type

Exposed Cover

Type de produit

Cover

UPC

050169999844

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Dimensions

0.563 po x 4.125 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

4.125 in

Longueur

0.563 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3780

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10