HUBBELL CANADA
DISCONTINUÉ - Démarreur manuel de moteur - NEMA Taille 1-½ - 1-pôle ; 3Ø, CA, XMSW-DBT
Image of XMSW-DBT DISCONTINUÉ - Démarreur manuel de moteur - NEMA Taille 1-½ - 1-pôle ; 3Ø, CA, XMSW-DBT
Image of XMSW-DBT DISCONTINUÉ - Démarreur manuel de moteur - NEMA Taille 1-½ - 1-pôle ; 3Ø, CA, XMSW-DBT
Discontinué

DISCONTINUÉ - Démarreur manuel de moteur - NEMA Taille 1-½ - 1-pôle ; 3Ø, CA, XMSW-DBT

Marque: Killark

No de catalogue: XMSW-DBT

DISCONTINUÉ - Démarreur manuel de moteur - NEMA Taille 1-½ - 1-pôle ; 3Ø, CA.

  • La conception du couvercle boulonné rectangulaire permet des installations attrayantes, compactes et uniformes.
  • Le boîtier et la poignée externe sont en alliage d'aluminium moulé sous pression sans cuivre (moins de 0,4 %).
  • Les marquages ​​« ON », « OFF », « TRIPPED » moulés sur le couvercle s'alignent sur la poignée externe et fournissent une indication claire de l'état du démarreur fermé.
  • La poignée externe est de type voûte avec des dispositions standard pour le verrouillage en position « OFF » avec jusqu'à trois cadenas.
  • La disposition pour le verrouillage en position « ON » est disponible en tant que modification d'usine (ajouter le suffixe SU-40 au numéro de catalogue).
  • Deux moyeux de conduit NPT moulés de 1" avec butée de tuyau intégrée, un en haut et un en bas, sont standard sur tous les assemblages.

Les démarreurs manuels de moteurs pour emplacements dangereux de la série XMSW de Killark assurent le démarrage et l'arrêt manuels non inversés des charges de moteurs. Conçus pour des applications intérieures et extérieures, la construction en aluminium sans cuivre est idéale pour les environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

XMSW-DBT

Famille de produit

Motor Starters

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Puissance max. (hp)

5

Série

XMSW Series

Taille

1.5

UPC

783936912608

Dimensions

Taille

1.5

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

5