Marque: Burndy
No de catalogue: FD67C6
Application
Substation
Catalog Number
FD67C6
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Studs
Type de connecteur
Stud Connector
Type de placage
Unplated
UPC
781810003596
UPC 14 Digit GTIN
00781810003596
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-9/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.18 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - Diamètre de la tige (unités impériales fractionnelles)
1-1/2 in
Dimension - Diamètre de la tige en pouces
1.500 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
158 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.23 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
1075 A
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Stud to Pad
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Stud Connector
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
2