Marque: Killark
No de catalogue: MCX3
Le ressort de mise à la terre de l'armure 360° est réutilisable. Les filets robustes et le joint d'étanchéité de classe mondiale permettent une installation facile avec un couple de serrage minimal. Fournit une barrière d'étanchéité entre les différentes âmes isolées du câble et empêche l'entrée des produits d'une
Application
Conçu pour être utilisé avec des câbles d'armure à gaine emboîtée, ondulés en continu et soudés. Installé là où il est essentiel de fournir une mise à la terre positive au câble avec un bloc de gaz complet/un joint antidéflagrant. Également pour une connexion de type 3, 4.
Catalog Number
MCX3
Couleur
Argent, Rouge
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
MCX Series
Températures nominales
-50°C to +60°C
Type
Presse-étoupe
Type de fini
Natural
UPC
783936960579
Dimensions
5 po x 2 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.45
Taille du moyeu
1"
Plage de câbles
.97 - 1.31 in
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Températures nominales
-50°C to +60°C
Quantité dans l'emballage
20