HUBBELL CANADA
Dispositif de verrouillage de sécurité SWITCHOUT pour interrupteurs, HSLDPK2
Image of HSLDPK2 Dispositif de verrouillage de sécurité SWITCHOUT pour interrupteurs, HSLDPK2
Image of HSLDPK2 Dispositif de verrouillage de sécurité SWITCHOUT pour interrupteurs, HSLDPK2
Image of HSLDPK2 Dispositif de verrouillage de sécurité SWITCHOUT pour interrupteurs, HSLDPK2
Discontinué

Dispositif de verrouillage de sécurité SWITCHOUT pour interrupteurs, HSLDPK2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HSLDPK2

Dispositif de verrouillage de sécurité SWITCHOUT pour interrupteurs.

Dispositif de verrouillage SWITCHOUT pour interrupteurs

Standard Product

Général

Catalog Number

HSLDPK2

Couleur

Jaune

Famille de produit

Lockout Device

Matériau

Thermoplastic

Spécifications

  • Accessory Color -  Yellow
  • Accessory Item - Switch Lockout

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For Toggle

Type d'article

Lockout Device

Type de verrouillage

Not Supplied

UPC

783585022130

Dimensions

Dimensions

3.12 po x 1 po x 0.63 po

Hauteur

0.63 in

Largeur

1 in

Longueur

3.12 in

Poids

0.1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Yellow

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2025

Quantité dans l'emballage

5