HUBBELL CANADA
Dispositif de verrouillage des fiches mâles industrielles à usage intensif, 72220NP
Image of 72220NP Dispositif de verrouillage des fiches mâles industrielles à usage intensif, 72220NP
Image of 72220NP Dispositif de verrouillage des fiches mâles industrielles à usage intensif, 72220NP

Dispositif de verrouillage des fiches mâles industrielles à usage intensif, 72220NP

Marque: Bryant

No de catalogue: 72220NP

Dispositif de verrouillage de fiche mâle à usage intensif, 20A triphasé Y 277/480V, 4-pôles, fil 5-fils avec terre, L22-20P/White.

  • La poignée est dotée d'une large nervure antidérapante
  • La face du bouchon spécifique à la configuration entoure les lames pour empêcher l'infiltration de contaminants
  • Vis d'assemblage combinées rainure/Phillips captives
  • Construction à double paroi pour une durabilité accrue
  • La lame neutre est nickelée pour une identification facile
  • La prise de cordon interne "auto-câble" Triple Gripper® avec des "dents de rayon" assure une rétention sûre du cordon.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

72220NP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Internal Cord Clamp

Type

Plugs

Type d'article

20A Triple Gripper Nylon Plug

UPC

781786701922

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 2.86 po

Hauteur

2.86 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 277/480 VAC

Description du courant nominal

20 Amp

Phase

Three Phase

Tension nominale

3 Phase Y 277/480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L22-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1