HUBBELL CANADA
Dispositif téléphone/télévision, câble CATV qualité marine, 25', TV98W
Image of TV98W Dispositif téléphone/télévision, câble CATV qualité marine, 25', TV98W
Image of TV98W Dispositif téléphone/télévision, câble CATV qualité marine, 25', TV98W
Discontinué

Dispositif téléphone/télévision, câble CATV qualité marine, 25', TV98W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: TV98W

Dispositif téléphone/télévision, câble CATV qualité marine, 25'.

  • Appareil téléphonique/TV
  • Câble CATV marin
  • 25'
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

Ship-To-Shore Cables

Catalog Number

TV98W

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Jaune

Gaine

PVC

Matériau

Copper

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Spécifications

  • Length - 25 ft. (7.6m)
  • Product Type - Phone/TV Devices
  • Version - TV Cable Set

Type d'article

Factory Terminated Devices

UPC

783585519449

Dimensions

Poids

1.25 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

Telephone/CATV A

Puissance en Watts

CATV Signal Only W

Tension nominale

Telephone and TV Devices kV

Lié au conducteur

Longueur du cordon

300 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability