Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PH6596
Corrosion Resistant
Catalog Number
PH6596
Conditions environnementales
Weather Resistant
Couleur
Noir
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
Spécifications
Type d'article
Single
UPC
783585201825
Poids
0.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
Telephone/CATV A
Description de la tension nominale
Telephone Signal Only kV
Phase
Single Phase
Tension nominale
Telephone Signal Only kV
Calibre des fils
#18 AWG to #14 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Weather Resistant
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
Quantité dans l'emballage
10