Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: BB301W
Hubbell fabrique une vaste gamme de boîtiers arrière à utiliser avec les appareils à broches et manchons IEC. Chaque boîtier arrière est conçu pour donner à l'utilisateur le maximum d'espace de câblage tout en réalisant la mise à la terre du conduit métallique. Les boîtiers arrière Hubbell sont disponibles en versions non métalliques et en métal moulé.
Produit standard
Application
Metallic
Catalog Number
BB301W
Construction
Cast
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
Accepts 1-Device
Ouvertures défonçables
1" NPT Hub
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP54 Suitability
Spécifications
Type
For 20 And 30A Watertight Safety Shroud Receptacles And Inlets
Type
Back Box
Type d'article
Mounting Box
UPC
783585390451
Dimensions
6.94 po x 5.5 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
5.5 in
Longueur
6.94 in
Poids
1.4 lb
Taille de l'afficheur
For 16, 20, 30 and 32 Amp Devices
Entrée de câble
Through Hub
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
UL Raintight and External Icing Test
Performance
Environmental - Moisture Resistance - IP54 Suitability
Plage de température
Limited By Device
Nombre de prises de sortie
Accepts 1-Device
Ouvertures défonçables
1" NPT Hub
Nombre d'unités sur la palette
300
Quantité dans l'emballage
10