HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon CEI, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils 1" NPT, fourni avec matériel, aluminium usiné, SAC100
Image of SAC100 Dispositifs à broche et manchon CEI, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils 1" NPT, fourni avec matériel, aluminium usiné, SAC100
Image of SAC100 Dispositifs à broche et manchon CEI, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils 1" NPT, fourni avec matériel, aluminium usiné, SAC100

Dispositifs à broche et manchon CEI, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils 1" NPT, fourni avec matériel, aluminium usiné, SAC100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SAC100

Dispositifs à usage intensif à broche et manchon CEI, de qualité industrielle, accessoires, adaptateur étanche, pour 30 et 32A- 5-fils 1" NPT, fourni avec matériel, aluminium usiné.

  • Qualité industrielle
  • Adaptateur étanche aux liquides
  • Pour 30 et 32A - 5 fils 1" NPT

1" NPT

Général

Application

30 and 32 Amp, 5 Wire, 60 and 63 Amp, All Wire

Catalog Number

SAC100

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Accessories

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous: 75° C
  • Min. Continuous: -40° C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Spécifications

  • Accessory Item - Conduit Adapter
  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel

Type

1/2" NPT

Type

Liquidtight Adapter

Type d'article

Liquid-Tight Adapter

UPC

783585140056

Dimensions

Poids

0.047 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous: 75° C
  • Min. Continuous: -40° C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

5