HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon CEI, mâle, fiche, 20A 3-pôles en Wye 120/208V, 4-fils 5-fils avec terre, bornes à vis, étanche à l'eau, HBL520P9W
Image of HBL520P9W Dispositifs à broche et manchon CEI, mâle, fiche, 20A 3-pôles en Wye 120/208V, 4-fils 5-fils avec terre, bornes à vis, étanche à l'eau, HBL520P9W
Image of HBL520P9W Dispositifs à broche et manchon CEI, mâle, fiche, 20A 3-pôles en Wye 120/208V, 4-fils 5-fils avec terre, bornes à vis, étanche à l'eau, HBL520P9W

Dispositifs à broche et manchon CEI, mâle, fiche, 20A 3-pôles en Wye 120/208V, 4-fils 5-fils avec terre, bornes à vis, étanche à l'eau, HBL520P9W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL520P9W

Dispositifs à usage intensif CEI à broche et manchon, qualité industrielle, mâle, fiche, 20A 3-pôles en Wye 120/208V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, borne à vis, étanche.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Axes monoblocs solides usinés en laiton massif
  • Joint d'étanchéité assurant l'étanchéité
  • Collerette surélevée entourant chaque axe de phase

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL520P9W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Bleu

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Type

Standard Service

Type

Watertight Plug

Type d'article

Male Plug

UPC

783585405353

Dimensions

Poids

1.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Phase

Three Phase

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Standard UL1682 and UL 1686C2

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

500

Quantité dans l'emballage

10