HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, femelle, corps de connecteur, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, borne à vis, M4100C12R
Image of M4100C12R Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, femelle, corps de connecteur, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, borne à vis, M4100C12R
Image of M4100C12R Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, femelle, corps de connecteur, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, borne à vis, M4100C12R
play
3D View
play
360 View
play
Marine Electrical Products

Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, femelle, corps de connecteur, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, borne à vis, M4100C12R

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M4100C12R

Dispositifs à broche et manchon CEI à usage intensif, qualité marine, femelle, corps de connecteur, 100A 125/250V, 3-pôles, 4 fils de terre, vis de borne.

Dispositifs résistants à la corrosion qui résistent aux environnements les plus abusifs - Hubbell propose une broche et un manchon CEI 100 A de qualité supérieure conçus pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants. Ces appareils sont dotés de broches en laiton massif nickelé pour une longue durée de vie et un contact électrique fiable dans les environnements les plus corrosifs. Ils ont un boîtier en nylon ultrarésistant jaune haute visibilité. Les serre-câbles externes robustes offrent une rétention maximale du cordon pour maintenir des terminaisons sécurisées. Les vis et fixations sont en acier inoxydable.

  • Logement non métallique isolé
  • Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique
  • Boîtiers à code couleur pour une identification facile

Reversed Service

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

M4100C12R

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Jaune

Famille de produit

Corrosion Resistant

Isolation

Insulated Body

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Covers - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Glands - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Reverse Service

Type

Watertight Connector Body

Type d'article

Standard

UPC

783585410036

Dimensions

Poids

4.59 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#3 AWG to #1/0 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

108

Quantité dans l'emballage

6