Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: M4100B12R
Dispositifs résistants à la corrosion qui résistent aux environnements les plus abusifs - Hubbell propose une broche et un manchon CEI 100 A de qualité supérieure conçus pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants. Ces appareils sont dotés de broches en laiton massif nickelé pour une longue durée de vie et un contact électrique fiable dans les environnements les plus corrosifs. Ils ont un boîtier en nylon ultrarésistant jaune haute visibilité. Les serre-câbles externes robustes offrent une rétention maximale du cordon pour maintenir des terminaisons sécurisées. Les vis et fixations sont en acier inoxydable.
Application
Marine Wiring Devices
Catalog Number
M4100B12R
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Gris
Famille de produit
Corrosion Resistant
Isolation
Insulated Body
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Reverse Service
Type
Watertight Inlet
Type d'article
Hull Mount Single
UPC
783585410012
Poids
3.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
25000 W
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#3 AWG to #1/0 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Quantité dans l'emballage
6