HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, mâle, fiche mâle, 100A 125/250V, borne à vis, M4100P12
Image of M4100P12 Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, mâle, fiche mâle, 100A 125/250V, borne à vis, M4100P12
Image of M4100P12 Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, mâle, fiche mâle, 100A 125/250V, borne à vis, M4100P12
play
3D View
play
360 View
+2
Marine Electrical Products

Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, mâle, fiche mâle, 100A 125/250V, borne à vis, M4100P12

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M4100P12

Dispositifs CEI à broche et manchon à usage intensif, qualité marine, mâle, fiche, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne.

Dispositifs résistants à la corrosion qui résistent aux environnements les plus abusifs - Hubbell propose une broche et un manchon CEI 100 A de qualité supérieure conçus pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants. Ces appareils sont dotés de broches en laiton massif nickelé pour une longue durée de vie et un contact électrique fiable dans les environnements les plus corrosifs. Ils ont un boîtier en nylon ultrarésistant jaune haute visibilité. Les serre-câbles externes robustes offrent une rétention maximale du cordon pour maintenir des terminaisons sécurisées. Les vis et fixations sont en acier inoxydable.

  • Broches solides monoblocs pour un contact électrique fiable
  • Joint d'étanchéité assurant l'étanchéité
  • Collerette surélevée entourant chaque broche de phase

Watertight

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

M4100P12

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Jaune

Famille de produit

Corrosion Resistant

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Type

Standard Service

Type

Watertight Plug

Type d'article

Male Plug

UPC

783585410043

Dimensions

Poids

4.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

25000 W

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

126

Quantité dans l'emballage

6