

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL106SPFRRT
Les appareils Hubbell Stage Pin ont été conçus en collaboration avec des experts du secteur, ce qui a donné naissance aux appareils les plus conviviaux et les plus performants du secteur. Les appareils Stage Pin illustrent l'engagement de Hubbell à toujours améliorer nos produits. Les dispositifs à broches de scène Hubbell sont dotés d'un manchon amovible très stable et résistant à la chaleur. Il ne permet pas à la chaleur générée au niveau de la connexion d’avoir un impact négatif sur l’appareil. À l’instar des appareils phénoliques du passé, cette innovation moderne fournira un appareil fonctionnant à basse température, simple et pratique à câbler.
Application
Stage and Studio Lighting and Power Distribution
Catalog Number
HBL106SPFRRT
Contacts
Brass
Couleur
Jaune
Matériau - corps
Thermoplastic
Type
Ring Terminal
Type
Panel Mount
Type de montage
Type de terminaison
Ring Terminal
UPC
783585578484
Poids
1 lb
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Description de la tension nominale
250 V
Contacts
Brass
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
1600
Quantité dans l'emballage
10