Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4100R12W
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
HBL4100R12W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Orange
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Série
HBL Heavy Duty
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Watertight Receptacle
Type d'article
Single Flanged
UPC
783585404080
Poids
3.71 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Description de la tension nominale
125/250 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
25000 W
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#3 AWG to #1/0 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Listed To Standard UL1682
Performance
Nombre d'unités sur la palette
210
Quantité dans l'emballage
6