HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, 120/240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL3P120C
Image of HBL3P120C Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, 120/240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL3P120C
Image of HBL3P120C Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, 120/240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL3P120C
Image of HBL3P120C Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, 120/240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL3P120C
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, 120/240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL3P120C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3P120C

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, 120/240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre.

Protection des panneaux de service/dérivation 120 kA - La gamme de produits d'entrée de service SpikeShield® comprend une gamme de panneaux avec des modules remplaçables. L'offre de produits de panneaux de dérivation SpikeShield® 120 kA présente une conception économique, compacte et modulaire.

  • Conception économique, compacte et modulaire
  • Protection des panneaux de dérivation, des interrupteurs de sécurité et des centres de charge
  • Compteur de surtension inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • LED et indicateur d'état d'alarme sonore
  • UL1449 4ème édition

Général

Catalog Number

HBL3P120C

Famille de produit

Panels

Type

120kA

UPC

783585549989

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/240 VAC Single Phase

Tension nominale

  • Single Phase 120 VAC
  • Single Phase 240 VAC