HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Delta, HBL11P320DB
Image of HBL11P320DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Delta, HBL11P320DB
Image of HBL11P320DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Delta, HBL11P320DB
Image of HBL11P320DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Delta, HBL11P320DB
Image of HBL11P320DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Delta, HBL11P320DB
Image of HBL11P320DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Delta, HBL11P320DB
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Delta, HBL11P320DB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL11P320DB

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, Delta.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL11P320DB

Famille de produit

Panels

Type

320kA

UPC

783585570419

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

600 VAC Delta

Tension nominale

Delta 600 VAC