HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 120KA, 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, avec déconnexion, HBL8P160DB
Image of HBL8P160DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 120KA, 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, avec déconnexion, HBL8P160DB
Image of HBL8P160DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 120KA, 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, avec déconnexion, HBL8P160DB
Image of HBL8P160DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 120KA, 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, avec déconnexion, HBL8P160DB
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 120KA, 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, avec déconnexion, HBL8P160DB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8P160DB

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 120KA, 277/480V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, avec déconnexion.

Protection des panneaux de service/dérivation 320 kA et 160 kA - La gamme de produits d'entrée de service SpikeShield® comprend une gamme de panneaux avec des modules remplaçables. Cette série présente des performances améliorées grâce à l'utilisation d'une conception de barre omnibus à faible impédance et de modules boulonnés facilement remplaçables. Ils intègrent une conception modulaire (modules de protection contre les surtensions remplaçables) et disposent des dernières approbations et évaluations de sécurité de l'industrie. Y compris UL1449 4e édition.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL8P160DB

Famille de produit

Panels

Type

160kA

UPC

783585570259

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

277/480 VAC Wye

Tension nominale

Wye 277/480 VAC