HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 277/480V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre, HBL8P160B
Image of HBL8P160B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 277/480V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre, HBL8P160B
Image of HBL8P160B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 277/480V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre, HBL8P160B
Image of HBL8P160B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 277/480V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre, HBL8P160B
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 277/480V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre, HBL8P160B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8P160B

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 277/480V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre.

Protection des panneaux de service/dérivation 320 kA et 160 kA - La gamme de produits d'entrée de service SpikeShield® comprend une gamme de panneaux avec des modules remplaçables. Cette série présente des performances améliorées grâce à l'utilisation d'une conception de barre omnibus à faible impédance et de modules boulonnés facilement remplaçables. Ils intègrent une conception modulaire (modules de protection contre les surtensions remplaçables) et disposent des dernières approbations et évaluations de sécurité de l'industrie. Y compris UL1449 4e édition.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL8P160B

Famille de produit

Panels

Type

160kA

UPC

783585570242

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

277/480 VAC Wye

Tension nominale

Wye 277/480 VAC