HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P160B
Image of HBL9P160B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P160B
Image of HBL9P160B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P160B
Image of HBL9P160B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P160B
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL9P160B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL9P160B

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils avec terre.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL9P160B

Famille de produit

Panels

Type

160kA

UPC

783585570266

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

480 VAC Delta

Tension nominale

Delta 480 VAC