Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL6P320B
Protection des panneaux de service/dérivation 320 kA et 160 kA - La gamme de produits d'entrée de service SpikeShield® comprend une gamme de panneaux avec des modules remplaçables. Cette série présente des performances améliorées grâce à l'utilisation d'une conception de barre omnibus à faible impédance et de modules boulonnés facilement remplaçables. Ils intègrent une conception modulaire (modules de protection contre les surtensions remplaçables) et disposent des dernières approbations et évaluations de sécurité de l'industrie. Y compris UL1449 4e édition.
Catalog Number
HBL6P320B
Famille de produit
Panels
Type
320kA
UPC
783585570204
Description de la tension nominale
240/120 VAC Delta Split Phase
Tension nominale