Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3P320DA
Thermal Fusing, Diagnostic Switches, Surge Counter, NEMA 3R, NEMA 12
Application
Complete Panel with Disconnect
Catalog Number
HBL3P320DA
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)
Temps de réponse
5
Type d'article
Service and Branch Panel Protection
Type d'indicateurs
Red and Green LEDs, Audible Alarm
UPC
783585407494
Taille de l'afficheur
320kA Peak
Connectivité
Wire Lugs
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
120/240V Single Phase kV
Conditions environnementales
Indoor and Outdoor
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd
Performance
Température fonctionnement
-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
Red and Green LEDs, Audible Alarm