HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau de protection contre les surtensions d'entrée de service SPIKESHIELD, 320KA, 3PH 120/240V, avec déconnexion, HBL6P320DA
Image of HBL6P320DA Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau de protection contre les surtensions d'entrée de service SPIKESHIELD, 320KA, 3PH 120/240V, avec déconnexion, HBL6P320DA
Image of HBL6P320DA Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau de protection contre les surtensions d'entrée de service SPIKESHIELD, 320KA, 3PH 120/240V, avec déconnexion, HBL6P320DA
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau de protection contre les surtensions d'entrée de service SPIKESHIELD, 320KA, 3PH 120/240V, avec déconnexion, HBL6P320DA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6P320DA

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau de protection contre les surtensions d'entrée de service SPIKESHIELD, 320KA, 3PH 120/240V, avec déconnexion.

  • LED and audible alarm status indicator
  • Sine wave tracking provides uniform clamping
  • Fault-current fusing prevents excessive panel damage
  • Thermal fusing Thermal fuse prevents the MOVs from overheating

Thermal Fusing, Diagnostic Switches, Surge Counter, NEMA 3R, NEMA 12

Général

Application

Complete Panel with Disconnect

Catalog Number

HBL6P320DA

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Diagnostics - Red & Green LED’s, Diagnostic Test Switches, Dry Contacts, Audible Alarm, Surge Counter
  • Electrical - Surge Current per Phase - 320kA and 160kA
  • Environmental - Operating Temperature - -40ºF to 149ºF (-40ºC to 65ºC)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG to #2 AWG

Spécifications

  • Dimensions - 6.0"D x 16.0"W x 20.0"L
  • Frequency - 50/60 Hz
  • NEMA - 3R/12 Metallic
  • Warranty - 10 year
  • Weight - 57.5 lbs

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'article

Service and Branch Panel Protection

Type d'indicateurs

Red and Green LEDs, Audible Alarm

UPC

783585407524

Dimensions

Taille de l'afficheur

320kA Peak

Caractéristiques électriques

Connectivité

Wire Lugs

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Three Phase

Tension nominale

240/120V Split Phase kV

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Diagnostics - Red & Green LED’s, Diagnostic Test Switches, Dry Contacts, Audible Alarm, Surge Counter
  • Electrical - Surge Current per Phase - 320kA and 160kA
  • Environmental - Operating Temperature - -40ºF to 149ºF (-40ºC to 65ºC)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG to #2 AWG

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

Red and Green LEDs, Audible Alarm