HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD, modules de remplacement pour série P160A, 480 V CA, HBL160M480A
Image of HBL160M480A Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD, modules de remplacement pour série P160A, 480 V CA, HBL160M480A
Image of HBL160M480A Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD, modules de remplacement pour série P160A, 480 V CA, HBL160M480A
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD, modules de remplacement pour série P160A, 480 V CA, HBL160M480A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL160M480A

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD, modules de remplacement pour la série P160A, 480 V CA.

Général

Application

Replacement Module

Catalog Number

HBL160M480A

Conditions environnementales

Used in Panel

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Diagnostics - Red & Green LED’s, Diagnostic Test Switches, Dry Contacts, Audible Alarm, Surge Counter
  • Electrical - Surge Current per Phase - 320kA and 160kA
  • Environmental - Operating Temperature - -40ºF to 149ºF (-40ºC to 65ºC)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG to #2 AWG

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'article

Service and Branch Panel Protection

UPC

783585407388

Dimensions

Taille de l'afficheur

160kA Peak

Caractéristiques électriques

Connectivité

Bolt In

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Three Phase

Tension nominale

480 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Used in Panel

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Diagnostics - Red & Green LED’s, Diagnostic Test Switches, Dry Contacts, Audible Alarm, Surge Counter
  • Electrical - Surge Current per Phase - 320kA and 160kA
  • Environmental - Operating Temperature - -40ºF to 149ºF (-40ºC to 65ºC)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG to #2 AWG

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5