HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Prise de courant de qualité hospitalière, double, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL8262WSA
Image of HBL8262WSA Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Prise de courant de qualité hospitalière, double, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL8262WSA
Image of HBL8262WSA Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Prise de courant de qualité hospitalière, double, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL8262WSA

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Prise de courant de qualité hospitalière, double, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL8262WSA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL8262WSA

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Prise de courant de qualité hospitalière, double, 15A 125V, 5-15R, blanc.

  • La face en nylon à haute résistance résiste à la rupture
  • Clip de mise à la terre automatique fixé au pont
  • Le voyant de mise sous tension vérifie instantanément que l'alimentation est disponible
  • Symbole de surtension distinctif pour l'identification visuelle de la prise de suppression de surtension

Produit standard

Général

Application

Décorateur Prise double avec lumière et alarme

Catalog Number

HBL8262WSA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Blanc

Famille de produit

Hospital Grade

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Frequency - 60Hz
  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs) Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Prises

Straight Blade

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel-Zinc Plated
  • Power Contacts - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

prise double

Type d'article

Prises de protection contre les surtensions

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

783585060439

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498 Receptacles
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Frequency - 60Hz
  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs) Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

Logistique

Quantité dans l'emballage

10