Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IG8362SA
Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides. En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.
Terre isolée
Application
Décorateur Prise double avec lumière et alarme
Catalog Number
IG8362SA
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Bleu
Famille de produit
Hospital Grade
Indicateur EU RoHs
Non
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Performance
Prises
Straight Blade
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type
Isolated Ground
Type
prise double
Type d'article
Prises de protection contre les surtensions
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
UPC
783585060965
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Non
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED and Audible Alarm
Quantité dans l'emballage
10