HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Protection de panneau de dérivation câblé, bloc TVSS, 100KA, 3PH 240/120V avec filtre, HBL6W100C
Image of HBL6W100C Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Protection de panneau de dérivation câblé, bloc TVSS, 100KA, 3PH 240/120V avec filtre, HBL6W100C
Image of HBL6W100C Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Protection de panneau de dérivation câblé, bloc TVSS, 100KA, 3PH 240/120V avec filtre, HBL6W100C
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Protection de panneau de dérivation câblé, bloc TVSS, 100KA, 3PH 240/120V avec filtre, HBL6W100C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6W100C

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD Protection de panneau de dérivation câblé, bloc TVSS, 100KA, 3PH 240/120V avec filtre.

Protection du panneau de dérivation câblé – La conception en brique du dispositif de protection contre les surtensions câblé est idéale pour les zones où l'espace est une considération majeure. L'unité de surtension peut être montée directement sur le panneau via une connexion de raccord de chasse qui réduira la longueur et l'impédance du câble tout en augmentant les niveaux de protection. Le produit 100 kA est doté d'un boîtier NEMA 4X et d'un indice SCCR de 200 kA. Les dispositifs de protection contre les surtensions filaires SpikeShield sont répertoriés UL1449 4e édition.

  • Brick design for space consumption
  • NEMA 4X housing and a 200kA SCCR rating
  • Conception en brique pour une consommation d'espace 
  • boîtier NEMA 4X et indice SCCR de 200 kA

Dry Contacts, NEMA 4X

Général

Application

Surface Mount Brick with Leads

Catalog Number

HBL6W100C

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Famille de produit

Wired-In Panels

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Diagnostics - Green Status LED’s, Audible Alarm, Dry Contacts
  • Electrical - Surge Current per Phase - 100kA
  • Environmental - Operating Temperature - -40ºF to 140ºF (-40ºC to 60ºC)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG 18.0" Wire Leads

Spécifications

  • Dimensions - 3.1"D x 9.9"W x 4.8"H
  • Frequency - 50/60 Hz
  • NEMA - Type 4X
  • Warranty - 10 year
  • Weight - 4.78 lbs

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type

100kA

Type d'article

Wired-In Branch Panel Protection

Type d'indicateurs

Green Status LED, Audible Alarm

UPC

783585120812

Dimensions

Taille de l'afficheur

100kA Peak

Caractéristiques électriques

Connectivité

Leads

Description de la tension nominale

240/120 VAC Delta Split Phase

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Three Phase

Tension nominale

  • Delta split phase 240 VAC
  • Delta split phase 120 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Diagnostics - Green Status LED’s, Audible Alarm, Dry Contacts
  • Electrical - Surge Current per Phase - 100kA
  • Environmental - Operating Temperature - -40ºF to 140ºF (-40ºC to 60ºC)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG 18.0" Wire Leads

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

Green Status LED, Audible Alarm