HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL5260WSA
Image of HBL5260WSA Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL5260WSA
Image of HBL5260WSA Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL5260WSA
Image of HBL5260WSA Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL5260WSA
Image of HBL5260WSA Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL5260WSA
+3
Image of HBL5260WSA Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL5260WSA

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 15A 125V, 5-15R, blanc, HBL5260WSA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5260WSA

Dispositifs de protection contre les surtensions, SPIKESHIELD TVSS Prise double avec lumière, 15A 125V, 5-15R, blanc.

Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides.

  • Agrafe d'auto-terre automatique
  • Symbole de surtension distinctif permettant une identification rapide
  • Témoin de mise sous tension vérifiant que l'alimentation est disponible
  • Alarme retentissant lorsque la protection contre les surtensions ne fonctionne plus

Standard Product

Général

Application

Decorator Duplex

Catalog Number

HBL5260WSA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Famille de produit

Specification Grade

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Prises

Straight Blade

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Strap - .050" (1.3) Steel-Zinc Coated
  • Power Contact - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Duplex

Type d'article

Surge Protection Receptacles

Type d'indicateurs

None

UPC

783585219905

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498
  • UL Listed File E2186

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs), Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10