HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, style panneau SPIKESHIELD, 36KA monophasé, HBLSDSA36
Image of HBLSDSA36 Dispositifs de protection contre les surtensions, style panneau SPIKESHIELD, 36KA monophasé, HBLSDSA36
Image of HBLSDSA36 Dispositifs de protection contre les surtensions, style panneau SPIKESHIELD, 36KA monophasé, HBLSDSA36
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, style panneau SPIKESHIELD, 36KA monophasé, HBLSDSA36

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLSDSA36

Dispositifs de protection contre les surtensions, style panneau SPIKESHIELD, 36KA monophasé.

Les parafoudres sont une solution peu coûteuse qui peut être installée côté ligne ou côté charge de l’entrée de service. Ils sont également excellents pour les applications OEM où la taille est une variable importante. Le dispositif de protection contre les surtensions câblé monophasé 50 kA de haute qualité de Hubbell présente une conception compacte, est classé NEMA 4X et est répertorié UL1449 4e édition.

  • Excellent pour les applications FEO
  • Installé sur le côté ligne ou le côté charge du branchement.

NEMA 4X

Général

Application

Surface Mount Brick with Leads

Catalog Number

HBLSDSA36

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Famille de produit

Wired-In Surge Devices

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Screws

Performance

  • Electrical - Diagnostics - Green Status LED per line
  • Electrical - Surge Current per Phase - 36kA
  • Environmental - Operating Temperature - -40ºF to 160ºF(-40ºC to 70ºC)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG Wire Leads

Spécifications

  • Dimensions - 1.9"D x 2.25"W x 2.25"H
  • Frequency - 50/60 Hz
  • NEMA - Type 4X
  • Warranty - 2 year
  • Weight - .72 lbs

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type

36kA

Type d'article

Wired-In Surge Arrestors

Type d'indicateurs

Green Status LED per Line

UPC

783585120874

Dimensions

Taille de l'afficheur

36kA Peak

Caractéristiques électriques

Connectivité

Leads

Description de la tension nominale

120/240 VAC Single Phase

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

  • Single Phase 120 VAC
  • Single Phase 240 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

UL1449-3rd Edition

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Diagnostics - Green Status LED per line
  • Electrical - Surge Current per Phase - 36kA
  • Environmental - Operating Temperature - -40ºF to 160ºF(-40ºC to 70ºC)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14 AWG Wire Leads

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

Green Status LED per Line

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1560

Quantité dans l'emballage

20