HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, 20A 125V, mise à la terre à 2 pôles et 3 fils, 5-20R, noir, paquet en vrac de 50, GFRST20BKBULK
Image of GFRST20BKBULK Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, 20A 125V, mise à la terre à 2 pôles et 3 fils, 5-20R, noir, paquet en vrac de 50, GFRST20BKBULK
Image of GFRST20BKBULK Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, 20A 125V, mise à la terre à 2 pôles et 3 fils, 5-20R, noir, paquet en vrac de 50, GFRST20BKBULK

Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, 20A 125V, mise à la terre à 2 pôles et 3 fils, 5-20R, noir, paquet en vrac de 50, GFRST20BKBULK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST20BKBULK

Général

Catalog Number

GFRST20BKBULK

UPC

883778123641

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50