HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Auto-test, DDFT, Qualité commerciale, 15A 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5- 15R, Gris, GFTRST15GY
Image of GFTRST15GY Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Auto-test, DDFT, Qualité commerciale, 15A 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5- 15R, Gris, GFTRST15GY
Image of GFTRST15GY Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Auto-test, DDFT, Qualité commerciale, 15A 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5- 15R, Gris, GFTRST15GY
play
Autoguard GFCI Receptacles
play
Tamper-Resistant Receptacles
+4
Tradeselect Devices
Discontinué

Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Auto-test, DDFT, Qualité commerciale, 15A 125V, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5- 15R, Gris, GFTRST15GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTRST15GY

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5- 15R, Gris.

  • Conception brevetée d'obturateur pour l'inviolabilité 
  • Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18 (c) 
  • Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée 
  • Construction triple essuyage

Général

Catalog Number

GFTRST15GY

Couleur

Gris

Famille de produit

Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

inviolable

UPC

883778122262

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2240

Quantité dans l'emballage

10