HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Autotest, DDFT, 15A 125V, 5-15R, GFRST15AL
Image of GFRST15AL Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Autotest, DDFT, 15A 125V, 5-15R, GFRST15AL
Image of GFRST15AL Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Autotest, DDFT, 15A 125V, 5-15R, GFRST15AL
Discontinué

Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Autotest, DDFT, 15A 125V, 5-15R, GFRST15AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFRST15AL

Dispositifs de protection de l'alimentation, Prise, Autotest, DDFT, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.

  • Technologie autotest brevetée AUTOGUARD® 
  • Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée 
  • Construction triple essuyage

Général

Catalog Number

GFRST15AL

Couleur

Almond

Famille de produit

Heavy Duty

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Standard

UPC

883778122002

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10