HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Accessoires, Adaptateur droit, NEMA 3-fils mâle vers 5-15R femelle, 2-pôles 3-fils avec terre, blanc, 9053AB
Image of 9053AB Dispositifs de verrouillage, Accessoires, Adaptateur droit, NEMA 3-fils mâle vers 5-15R femelle, 2-pôles 3-fils avec terre, blanc, 9053AB
Image of 9053AB Dispositifs de verrouillage, Accessoires, Adaptateur droit, NEMA 3-fils mâle vers 5-15R femelle, 2-pôles 3-fils avec terre, blanc, 9053AB

Dispositifs de verrouillage, Accessoires, Adaptateur droit, NEMA 3-fils mâle vers 5-15R femelle, 2-pôles 3-fils avec terre, blanc, 9053AB

Marque: Bryant

No de catalogue: 9053AB

Dispositifs de verrouillage, Accessoires, Adaptateur droit, NEMA 3-fils mâle vers 5-15R femelle, 2-pôles 3-fils avec terre, blanc.

  • Adaptateur droit
  • NEMA 3 fils mâle vers 5-15R femelle
  • Mise à la terre 2 pôles 3 fils
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

9053AB

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Famille de produit

Adapters

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Type

Plug-In

Type d'article

Plug-In Adapter

UPC

781786698307

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Courant nominal

10 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10