HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, industriel, prise à bride, 60A 600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, bleu, 26521
Image of 26521 Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, industriel, prise à bride, 60A 600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, bleu, 26521
Image of 26521 Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, industriel, prise à bride, 60A 600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, bleu, 26521

Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, industriel, prise à bride, 60A 600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, bleu, 26521

Marque: Bryant

No de catalogue: 26521

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, prise à brides, 60A 600V CA, 4 pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, boîtier en acier.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi le taquinage des contacts
  • Les bornes à boîtier associées aux vis de borne en acier inoxydable assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • Le logement métallique assure une protection contre les dommages dans les environnements hostiles.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

26521

Conditions environnementales

Indoor Only

Couleur

Bleu

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Grounding

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

60A Flanged Single Receptacle

UPC

781786574212

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 4.12 po x 4.53 po

Hauteur

4.53 in

Largeur

4.12 in

Longueur

4.12 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

600V AC

Description du courant nominal

60 Amp

Phase

Multi Phase

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Only

Logistique

Quantité dans l'emballage

5