Marque: Bryant
No de catalogue: 7593NC
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
7593NC
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Grounding
Type
Connector Body
Type d'article
15A Midget Female Connector
UPC
781786671300
Dimensions
1.25 po x 1.25 po x 2.15 po
Hauteur
2.15 in
Largeur
1.25 in
Longueur
1.25 in
Taille de l'afficheur
Midget NEMA Locking
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Description du courant nominal
15 Amp
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #12 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de conducteurs
#14 AWG
Classe NEMA nominale
ML-2R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
5850
Quantité dans l'emballage
10