HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, ML-2P, borne à vis, noir, 7594NP
Image of 7594NP Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, ML-2P, borne à vis, noir, 7594NP
Image of 7594NP Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, ML-2P, borne à vis, noir, 7594NP

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, ML-2P, borne à vis, noir, 7594NP

Marque: Bryant

No de catalogue: 7594NP

Dispositifs de verrouillage, Bryant Midget Locking, industriel, fiche mâle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, ML-2P, borne à vis, noir.

  • Smaller body size for use in tighter fit applications where larger products can't
  • Abuse resistant nylon housing
  • Taille plus petite pour une utilisation dans un ajustement plus serré applications là où les produits plus gros ne peuvent pas
  • boîtier en nylon résistant aux abus

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7594NP

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Grounding

Type

Plugs

Type d'article

15A Midget Male Plug

UPC

781786671355

Dimensions

Dimensions

1.25 po x 1.25 po x 1.60 po

Hauteur

1.6 in

Largeur

1.25 in

Longueur

1.25 in

Taille de l'afficheur

Midget Locking

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-2P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6500

Quantité dans l'emballage

10